Roulette Nylon souple (Numéros de référence)

Roulette Nylon souple
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Product Information]
· Caster type: Plate type swivel / load range (daN): Synthetic rubber / stopper: None / wheel material: Stainless steel
/ number contained in a pack (pcs.): 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFN-251
KFN-321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

2.03 €

1.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

359.828233530251223

1.68 €

8 Disponible 8 jours 4217.630243832321428

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA
Matériau de la roue Nylon Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Installations d'usine
Couleur Blanc Qté. 1P(pièces) 1

Assistance technique