KFG2H-00, Raccords à bagues en acier inox 316, Raccord droit (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KFG2H-00, Raccords à bagues en acier inox 316, Raccord droit
[Features]
· Compact, lightweight.
· Grease-free.
· Can be used with steam.
· Conforms to the Food Sanitation Act of Japan.
[Please refer to the following pages of the catalog]
Applicable tube outer diameter, metric p. 324; inch p. 330

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFG2H0122-00
KFG2H0403-00
KFG2H0425-00
KFG2H0604-00
KFG2H0704-00
KFG2H0806-00
KFG2H0906-00
KFG2H1008-00
KFG2H1075-00
KFG2H1163-00
KFG2H1209-00
KFG2H1210-00
KFG2H1395-00
KFG2H1613-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)

25.84 €

1 11 jours 3.182.18

25.84 €

1 4 jours 43

25.84 €

1 4 jours 42.5

22.53 €

1 4 jours 64

22.53 €

1 22 jours 6.353.95

25.31 €

1 4 jours 86

25.31 €

1 19 jours 86

32.42 €

1 4 jours 108

32.42 €

1 4 jours 107.5

32.42 €

1 28 jours 9.536.35

41.94 €

1 4 jours 129

41.94 €

1 4 jours 1210

48.02 €

1 28 jours 12.79.53

60.55 €

1 11 jours 1613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord union droit Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA

Assistance technique