KFE-00, Raccord rapide, Traversée de cloison (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KFE-00, Raccord rapide, Traversée de cloison
Used for relay connection of tubes for panel mounting, etc.

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KFE06-00
10-KFE10U-00
KFE04-00
KFE04-00-X2
KFE04B-00
KFE04B-00-X2
KFE06-00
KFE06-00-X2
KFE06B-00
KFE06B-00-X2
KFE08B-00
KFE08B-00-X2
KFE08N-00
KFE08N-00-X2
KFE08U-00
KFE10B-00
KFE10N-00
KFE10N-00-X2
KFE10U-00
KFE10U-00-X2
KFE12B-00
KFE12N-00
KFE12N-00-X2
KFE12U-00
KFE12U-00-X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material Environnement de fonctionnement adapté

7.58 €

10 23 jours Placage nickel64RésineSalle blanche

10.27 €

5 23 jours Placage nickel106.5RésineSalle blanche

5.61 €

10 13 jours NA42.5RésineStandard

6.39 €

10 11 jours Placage nickel42.5RésineStandard

7.63 €

10 22 jours NA42.5LaitonStandard

8.37 €

10 23 jours Placage nickel42.5LaitonStandard

5.81 €

10 4 jours NA64RésineStandard

6.74 €

10 13 jours Placage nickel64RésineStandard

7.03 €

10 11 jours NA64LaitonStandard

8.19 €

10 23 jours Placage nickel64LaitonStandard

8.05 €

10 11 jours NA86LaitonStandard

9.42 €

10 23 jours Placage nickel86LaitonStandard

6.44 €

10 13 jours NA86RésineStandard

7.89 €

10 13 jours Placage nickel86RésineStandard

6.44 €

10 13 jours NA85RésineStandard

9.79 €

5 22 jours NA107.5LaitonStandard

7.65 €

5 13 jours NA107.5RésineStandard

9.18 €

5 13 jours Placage nickel107.5RésineStandard

7.65 €

5 13 jours NA106.5RésineStandard

9.18 €

5 36 jours Placage nickel106.5RésineStandard

12.03 €

5 11 jours NA129LaitonStandard

9.02 €

5 13 jours NA129RésineStandard

11.10 €

5 24 jours Placage nickel129RésineStandard

9.02 €

5 13 jours NA128RésineStandard

11.10 €

5 25 jours Placage nickel128RésineStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord union de séparation Matériau EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv.

Assistance technique