KFF, Raccord rapide, Connecteur femelle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KFF, Raccord rapide, Connecteur femelle
Used for pipework proceeding from the male thread of a pressure gauge, etc.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KFF06-02
KFF04-02
KFF04B-02
KFF06-02
KFF06-02-X2
KFF06-03
KFF06B-02
KFF06B-02-X2
KFF08B-02
KFF08B-02-X2
KFF08N-02
KFF08N-02-X2
KFF08U-02
KFF08U-02-X2
KFF10B-02-X2
KFF10N-02
KFF10N-02-X2
KFF10U-02
KFF10U-02-X2
KFF12B-02
KFF12N-02
KFF12U-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Filetage de connexion Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité Environnement de fonctionnement adapté

5.06 €

10 28 jours Placage nickel1/464Résine-AucunSalle blanche

3.27 €

10 13 jours NA1/442.5Résine-AucunStandard

4.08 €

10 11 jours NA1/442.5Laiton-AucunStandard

3.23 €

10 4 jours NA1/464RésineS/OStandardStandard

4.05 €

10 4 jours Placage nickel1/464Résine-AucunStandard

3.47 €

10 13 jours NA3/864Résine-AucunStandard

3.65 €

10 11 jours NA1/464LaitonS/OStandardStandard

4.50 €

10 23 jours Placage nickel1/464Laiton-AucunStandard

3.65 €

10 11 jours NA1/486Laiton-AucunStandard

4.97 €

1 11 jours Placage nickel1/486Laiton-AucunStandard

3.11 €

10 4 jours NA1/486Résine-AucunStandard

3.94 €

10 13 jours Placage nickel1/486Résine-AucunStandard

3.11 €

10 4 jours NA1/485RésineS/OStandardStandard

3.94 €

10 13 jours Placage nickel1/485Résine-AucunStandard

6.03 €

1 11 jours Placage nickel1/4107.5Laiton-AucunStandard

3.56 €

5 13 jours NA1/4107.5Résine-AucunStandard

4.40 €

5 13 jours Placage nickel1/4107.5Résine-AucunStandard

3.56 €

5 4 jours NA1/4106.5Résine-AucunStandard

4.40 €

5 25 jours Placage nickel1/4106.5Résine-AucunStandard

5.06 €

5 11 jours NA1/4129Laiton-AucunStandard

3.89 €

5 4 jours NA1/4129Résine-AucunStandard

3.89 €

5 13 jours NA1/4128Résine-AucunStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord union femelle Matériau EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv.
Type à vis Rc

Assistance technique