Raccords de bouchon (Numéros de référence)

Raccords de bouchon
Plug union manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UJR-JP-6.35
UJR-JP-9.52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Longueur L
(mm)

29.97 €

1 12 jours 1/4B (8A)26.4

53.87 €

1 12 jours 3/8B (10A)30.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à joint statique Forme du raccord Corps (raccord de type joint statique) Traitement de surface NA
Fluide applicable Eau / Vapeur / Gaz n'érodant pas les différents éléments des raccords Pression de service max.(MPa) 21.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196 ~450

Assistance technique