Vis Flash Point avec rondelle fine (filetage fin) (Numéros de référence)

Vis Flash Point avec rondelle fine (filetage fin)
  • Remise sur volume
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPSFP-410-D5-35

Référence pièce
CSPSFP-410-D5-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.33 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Filetage nominal (M) 5 Longueur L (mm) 35
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis Flash Point avec rondelle fine (filetage fin), le numéro d'article est le suivant: CSPSFP-410-D5-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPSFP-410-D5-35.

Assistance technique