Roulettes avec pied réglable / charge lourde, type plancher bas, roue EP avec pied réglable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes avec pied réglable / charge lourde, type plancher bas, roue EP avec pied réglable
Employs two radial bushings for the rotating part of the wheel and features a dual-end support mechanism for quiet operation.

[Features]
· Outstanding shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight.
· Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.
■ Compact integrated type
· Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing. <Mounting man-hours for the adjuster foot can be reduced>
· Furthermore, the height can be easily adjusted after equipment has been installed.
■ Selectable foot position and small turning radius
· The wheel and foot are built into the same part and turn together, meaning that the foot position can be freely changed depending on the condition of the installation surface, and that the turning radius is almost the same as just the caster.
■ Reliable safety
· Features excellent seismic resistance unlike conventional models with stoppers, making it ideal for applications in which safety is a requirement, such as seismic countermeasures for various types of equipment, or when used for equipment that is fixed for long periods of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
102HB2AF-EP
104HB2AF-EP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

80.53 €

1 6 jours 60140.01~220.00196757592924025502.3

96.48 €

1 8 jours 70220.01~320.0024590901101105028632.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Propriétés Plancher surbaissé Butée NA
Matériau de la roue Composé spécial en polymère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Diamètre du trou de montage D(mm) 8.5

Assistance technique