Roues 300s en caoutchouc synthétique, modèle à boulon de niveau standard avec butées (roulette d'emballage) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roues 300s en caoutchouc synthétique, modèle à boulon de niveau standard avec butées (roulette d'emballage)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be mounted by turning and tightening a hex washer with a dedicated wrench.
· Ideal for equipment, etc., that has a small mounting area.
· No. 309 to 311, 309s to 311s can be mounted by being inserted into a pipe-shaped leg part and tightened.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
303S
303TS
304S
305S
306S
307S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Couleur de la roue

16.68 €

1 Disponible 13 jours 6735.01~80.0049M12_P1.25502052Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)

13.21 €

1 6 jours 6635.01~80.0049M8_P1.25502052Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)

10.39 €

5.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

6935.01~80.0053.9M12_P1.25502054Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)

30.39 €

1 Disponible 13 jours 8235.01~80.0058.8M12_P1.25632167Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)

35.05 €

1 Disponible 6 jours 9535.01~80.0063.7M12_P1.25752172Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)

51.99 €

1 6 jours 12480.01~140.0083.3M12_P1.251002293Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Assistance technique