Modèle à support 600 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle à support 600 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A commonly-used wheel with high load resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
602
603
605
606
607
608
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Couleur de la roue Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

4.89 €

1 Disponible 6 jours 5535.01~80.0039.2Trous ronds (deux trous)43-55194017Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52

5.51 €

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

6535.01~80.0049Trous ronds (deux trous)48-60235020Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52

12.17 €

1 Disponible 13 jours 8035.01~80.0058.8Trou rond703685516321Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52.3

15.86 €

1 Disponible 13 jours 9335.01~80.0063.7Trou rond703685517521Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)6.52.3

20.75 €

11.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

12380.01~140.0083.3Trou rond8036975310022Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)8.52.3

29.94 €

14.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

15080.01~140.0093.1Trou rond8036975313025Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)8.52.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Assistance technique