Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - coude à goujon (type B) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - coude à goujon (type B)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMB08-020E
KMB21-060N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)

49.52 €

27.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyau en acier, taille métrique--881/4B (8A)50

284.53 €

1 21 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.73/4B (20A)31

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Type à filetage de connexion G (fileté)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique