Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KHA12-030E |
KHA16-030E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Pression de service max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.56 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 40 | ||
38.52 € | 1 | 26 jours | 16 | 16 | 31 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Type à filetage de connexion | R | Filetage nominal | 3/8B (10A) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Pression de service max.(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles