Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette pivotante Autoline / 420LEA/420REA/420LMA/420RMA / 100 à 125 mm (Numéros de référence)

Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette pivotante Autoline / 420LEA/420REA/420LMA/420RMA / 100 à 125 mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A special caster for auto-line that can be attached to shopping carts, etc.
· Used for shopping carts at large electronic appliance stores, home centers, supermarkets, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
420LEA-UBB100
420LEA-UBB125
420LMA-UBB100
420LMA-UBB125
420REA-UBB100
420REA-UBB125
420RMA-UBB100
420RMA-UBB125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Matériau du raccord Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Référence

34.73 €

1 14 jours 126Résine100238432RésineLEA

40.21 €

1 14 jours 152Résine125239834.0RésineLEA

48.58 €

1 Disponible 14 jours 129Acier100328632Finition placage chromé brillantLMA

54.00 €

1 Disponible 14 jours 154Acier125329934.0RésineLMA

34.73 €

1 14 jours 126Résine100238432RésineREA

40.21 €

1 14 jours 152Résine125239834.0Finition placage chromé brillantREA

48.44 €

1 Disponible 14 jours 129Acier100328632Finition placage chromé brillantRMA

54.00 €

1 Disponible 14 jours 154Acier125329934.0Finition placage chromé brillantRMA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Charge admissible 1 pièce(daN) 50 Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)
Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75 Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 20
Pivotant / fixe Pivotant Remarques spéciales Roulette pour lignes auto Variété de véhicules UBB
Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

Assistance technique