Roulettes à direction limitée 400FAS Diamètre de roue 100-200mm (Numéros de référence)

Roulettes à direction limitée 400FAS Diamètre de roue 100-200mm
  • Remise sur volume
A direction regulating caster that can be switched between a swivel type and a fixed type by operating the pedal located at the rear part in the forward direction. A standard large caster widely used in various environments such as factories and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
400FAS-C100
400FAS-C125
400FAS-C150
400FAS-CHR100
400FAS-CHR125
400FAS-CHR150
400FAS-MCB100
400FAS-MCB125
400FAS-MCB150
400FAS-N100
400FAS-N125
400FAS-N150
400FAS-NRB100
400FAS-NRB125
400FAS-NRB150
400FAS-NRB200
400FAS-PH100
400FAS-PH125
400FAS-PH150
400FAS-R100
400FAS-R125
400FAS-R150
400FAS-RB100
400FAS-RB125
400FAS-RB150
400FAS-RB200
400FAS-UB100
400FAS-UB125
400FAS-UB150
400FAS-UB200
400FAS-URB100
400FAS-URB125
400FAS-URB150
400FAS-URB200
400FAS-WR100
400FAS-WR125
400FAS-WR150
400FAS-WRB100
400FAS-WRB125
400FAS-WRB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

61.86 €

1 11 jours 14080.01~140.00120Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid70(80)70(80)10810810030941135CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

87.69 €

1 11 jours 174140.01~220.00150Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid80(90)80(90)120120125331181138CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

102.88 €

1 11 jours 199140.01~220.00160Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid90(100)90(100)130130150351181141CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

59.09 €

1 11 jours 14080.01~140.00120Caoutchouc-70(80)70(80)10810810032941135CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

78.37 €

1 11 jours 174140.01~220.00150Caoutchouc-80(90)80(90)120120125381181138CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

89.82 €

1 11 jours 199140.01~220.00160Caoutchouc-90(100)90(100)130130150401181141CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

82.32 €

1 11 jours 14080.01~140.00120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)70(80)70(80)10810810033941135MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

116.42 €

1 11 jours 174140.01~220.00150[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)80(90)80(90)120120125431181138MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

95.76 €

1 11 jours 199140.01~220.00160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)90(100)90(100)130130150431181141MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

41.13 €

1 Disponible 11 jours 14080.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)70(80)70(80)10810810032941135NRoue 100% nylon avec manchon en résine

60.55 €

1 Disponible 11 jours 174140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)80(90)80(90)120120125351181138NRoue 100% nylon avec manchon en résine

67.97 €

1 Disponible 11 jours 199140.01~220.00160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)90(100)90(100)130130150351181141NRoue 100% nylon avec manchon en résine

49.78 €

1 Disponible 11 jours 14080.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)70(80)70(80)10810810029941135NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

64.44 €

1 Disponible 11 jours 174140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)80(90)80(90)120120125351181138NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

76.58 €

1 11 jours 199140.01~220.00160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)90(100)90(100)130130150351181141NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

101.33 €

1 11 jours 250140.01~220.00220[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)140140200441561355.0NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

61.81 €

1 11 jours 14080.01~140.00120PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)70(80)70(80)10810810032941135PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

94.37 €

1 11 jours 174140.01~220.00150PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)80(90)80(90)120120125381181138PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

139.73 €

1 11 jours 199140.01~220.00160PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)90(100)90(100)130130150421181141PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

48.68 €

1 11 jours 14080.01~140.00120Caoutchouc-70(80)70(80)10810810032941135RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

66.18 €

1 11 jours 174140.01~220.00150Caoutchouc-80(90)80(90)120120125381181138RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

74.32 €

1 11 jours 199140.01~220.00160Caoutchouc-90(100)90(100)130130150401181141RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

51.15 €

1 Disponible 11 jours 14080.01~140.00120Caoutchouc-70(80)70(80)10810810032941135RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

69.17 €

1 11 jours 174140.01~220.00150Caoutchouc-80(90)80(90)120120125381181138RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

77.39 €

1 11 jours 199140.01~220.00160Caoutchouc-90(100)90(100)130130150401181141RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

129.27 €

1 11 jours 250140.01~220.00220Caoutchouc-100(112)100(112)140140200461561355.0RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

55.04 €

1 Disponible 11 jours 14080.01~140.00100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)70(80)70(80)10810810032941135UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

74.76 €

1 Disponible 11 jours 17480.01~140.00130UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)80(90)80(90)120120125381181138UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

88.86 €

1 Disponible 11 jours 19980.01~140.00140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)90(100)90(100)130130150381181141UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.61 €

1 Disponible 11 jours 250140.01~220.00200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)140140200441561355.0UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

65.09 €

1 11 jours 14080.01~140.00120UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)70(80)70(80)10810810032941135URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

91.74 €

1 11 jours 174140.01~220.00150UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)80(90)80(90)120120125381181138URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

107.08 €

1 11 jours 199140.01~220.00160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)90(100)90(100)130130150401181141URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

120.95 €

1 11 jours 250140.01~220.00200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)140140200461561355.0URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

50.08 €

1 11 jours 14080.01~140.00120Caoutchouc-70(80)70(80)10810810034941135WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

68.36 €

1 11 jours 174140.01~220.00150Caoutchouc-80(90)80(90)120120125401181138WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

77.26 €

1 11 jours 199140.01~220.00160Caoutchouc-90(100)90(100)130130150401181141WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

53.25 €

1 11 jours 14080.01~140.00120Caoutchouc-70(80)70(80)10810810034941135WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

72.28 €

1 11 jours 174140.01~220.00150Caoutchouc-80(90)80(90)120120125401181138WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

81.47 €

1 11 jours 199140.01~220.00160Caoutchouc-90(100)90(100)130130150401181141WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Type pivotant / fixe Remarques spéciales Roulette avec régulation de direction Référence FAS

Assistance technique