Roulettes larges 400S / 419S / 400SR / 400SRP Diamètre de roue 200mm (Numéros de référence)

Roulettes larges 400S / 419S / 400SR / 400SRP Diamètre de roue 200mm
  • Remise sur volume
A large caster that employs a radial ball bearing for the wheel bearing part. Can also be used for towing. Please contact a sales branch for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
400S-RBB200
400S-UBB200
419S-RBB200
419S-UBB200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Variété de véhicules Configuration de la roue

129.88 €

1 Disponible 11 jours NA220Caoutchouc-RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

114.37 €

1 Disponible 11 jours NA200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

141.71 €

1 Disponible 11 jours Avec butée de rotation220Caoutchouc-RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.69 €

1 Disponible 11 jours Avec butée de rotation200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 240 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 100(112)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 100(12) Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 140 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 140
Diam. de roue D(Ø) 200 Largeur de voiture(mm) 42 Rayon de pivotement(mm) 156
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 13 Excentricité E ou E1, E2(mm) 55.0
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Assistance technique