Roulette avec roue double en résine médicale 705K / 706K Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulette avec roue double en résine médicale 705K / 706K Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
[Features]
· An insertion dual wheel caster that features excellent swivel performance and traveling stability achieved by employing resin (nylon) for the main body and use of a wide wheel.
· Ideal for indoor uses such as at hotels, hospitals, and offices.
· The stopper employs the total lock mechanism that locks the swivel and rotation of the wheel simultaneously.
· Wheels are made of urethane and do not easily mark or dirty floors.
· Colors available include gray and light brown.
· Total lock.
· The total lock mechanism can lock the swivel and rotation of the wheel simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
705K-FA1100
705K-FA2100
706K-FA1100
706K-FA2100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Rayon de pivotement
(mm)
V
(mm)
Ton de couleur Variété de véhicules

74.31 €

1 Disponible 14 jours NA86-GrisFA1

74.31 €

1 Disponible 14 jours NA86-Marron clairFA2

92.93 €

1 Disponible 14 jours Roulette à verrouillage total9088GrisFA1

92.93 €

1 Disponible 14 jours Roulette à verrouillage total9088Marron clairFA2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable / Résine / Doubles roues Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 114 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible 1 pièce(daN) 100 Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)
Matériau du raccord Résine Vis T ou trou de vis de montage M M6×1 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de voiture(mm) 69 Catégorie de charge Charge moyenne Excentricité E ou E1, E2(mm) 30
Longueur axiale L(mm) 50 Diamètre de l'arbre T(mm) 22 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Résine
Dimension entre le trou de vis de montage et la rondelle a(mm) 18 Épaisseur de la rondelle t(mm) 3 Pivotant / fixe Pivotant
Référence K Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes

Assistance technique