Roulettes inoxydables 940MA / 935MA Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulettes inoxydables 940MA / 935MA Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A screw-in all-stainless steel-made cushion caster with excellent water resistance and corrosion resistance that can absorb vibration and shock on uneven surfaces.
· Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.
· An all-stainless steel-made with excellent corrosion resistance and water resistance.
· Cushion caster M type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935MA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-4.0MM-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

126.83 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1252.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1253.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 144~13635.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~1254.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1402.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1402.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1402.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1403.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1403.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 170~16135.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~1404.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-100137~12552~54137~1252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-100137~12552~54137~1252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-100137~12552~54137~1252.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-100137~12552~54137~1253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 144~136~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-100137~12552~54137~1253.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 144~13635.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-100137~12552~54137~1254.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-125151~14057~62151~1402.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-125151~14057~62151~1402.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-125151~14057~62151~1402.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-125151~14057~62151~1403.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 170~161~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-125151~14057~62151~1403.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 170~16135.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-125151~14057~62151~1404.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 144~136~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 144~13635.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54-4.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 170~161~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 170~16135.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62-4.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 144~136~35.00NA6Caoutchouc-100103~10552~54-2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 144~136~35.00NA12Caoutchouc-100103~10552~54-2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 144~136~35.00NA18Caoutchouc-100103~10552~54-2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 144~136~35.00NA24Caoutchouc-100103~10552~54-3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 144~136~35.00NA30Caoutchouc-100103~10552~54-3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 144~13635.01~80.00NA40Caoutchouc-100103~10552~54-4.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 170~161~35.00NA6Caoutchouc-125121~12657~62-2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 170~161~35.00NA12Caoutchouc-125121~12657~62-2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 170~161~35.00NA18Caoutchouc-125121~12657~62-2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 170~161~35.00NA24Caoutchouc-125121~12657~62-3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 170~161~35.00NA30Caoutchouc-125121~12657~62-3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 170~16135.01~80.00NA40Caoutchouc-125121~12657~62-4.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Roulette à coussinet Matériau du raccord Acier inoxydable Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75
Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 20
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant Type d'uréthane spécial NA
Référence MA

Assistance technique