Roulettes inoxydables 940MR / 935MR Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulettes inoxydables 940MR / 935MR Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
[Features]
· An all-stainless steel-made cushion caster with excellent water resistance and corrosion resistance that can absorb vibration and shock on uneven surfaces.
· Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.
· An all-stainless steel-made with excellent corrosion resistance and water resistance.
· Cushion caster M type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935MR-BLB100-SUS-2.0MM
935MR-BLB100-SUS-2.3MM
935MR-BLB100-SUS-2.8MM
935MR-BLB100-SUS-3.2MM
935MR-BLB100-SUS-3.8MM
935MR-BLB100-SUS-4.0MM
935MR-BLB125-SUS-2.0MM
935MR-BLB125-SUS-2.3MM
935MR-BLB125-SUS-2.8MM
935MR-BLB125-SUS-3.2MM
935MR-BLB125-SUS-3.8MM
935MR-BLB125-SUS-4.0MM
935MR-FR100-SUS-2.0MM
935MR-FR100-SUS-2.3MM
935MR-FR100-SUS-2.8MM
935MR-FR100-SUS-3.2MM
935MR-FR100-SUS-3.8MM
935MR-FR100-SUS-4.0MM
935MR-FR125-SUS-2.0MM
935MR-FR125-SUS-2.3MM
935MR-FR125-SUS-2.8MM
935MR-FR125-SUS-3.2MM
935MR-FR125-SUS-3.8MM
935MR-FR125-SUS-4.0MM
940MR-BLB100-SUS-2.0MM
940MR-BLB100-SUS-2.3MM
940MR-BLB100-SUS-2.8MM
940MR-BLB100-SUS-3.2MM
940MR-BLB100-SUS-3.8MM
940MR-BLB100-SUS-4.0MM
940MR-BLB125-SUS-2.0MM
940MR-BLB125-SUS-2.3MM
940MR-BLB125-SUS-2.8MM
940MR-BLB125-SUS-3.2MM
940MR-BLB125-SUS-3.8MM
940MR-BLB125-SUS-4.0MM
940MR-FR100-SUS-2.0MM
940MR-FR100-SUS-2.3MM
940MR-FR100-SUS-2.8MM
940MR-FR100-SUS-3.2MM
940MR-FR100-SUS-3.8MM
940MR-FR100-SUS-4.0MM
940MR-FR125-SUS-2.0MM
940MR-FR125-SUS-2.3MM
940MR-FR125-SUS-2.8MM
940MR-FR125-SUS-3.2MM
940MR-FR125-SUS-3.8MM
940MR-FR125-SUS-4.0MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

111.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

111.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

111.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

111.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

111.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~253.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

111.56 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~254.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

129.22 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

129.22 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

129.22 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

129.22 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

129.22 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

129.22 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~254.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-10030~33120~11055~252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-10030~33120~11055~252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-10030~33120~11055~252.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-10030~33120~11055~253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-10030~33120~11055~253.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-10030~33120~11055~254.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-12534~39135~12654~252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-12534~39135~12654~252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-12534~39135~12654~252.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-12534~39135~12654~253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-12534~39135~12654~253.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-12534~39135~12654~254.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

97.46 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

97.46 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

97.46 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

97.46 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

97.46 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

97.46 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--4.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--4.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 13 jours 143~135~35.00NA6Caoutchouc-10030~33--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 13 jours 143~135~35.00NA12Caoutchouc-10030~33--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 13 jours 143~135~35.00NA18Caoutchouc-10030~33--2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 13 jours 143~135~35.00NA24Caoutchouc-10030~33--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 13 jours 143~135~35.00NA30Caoutchouc-10030~33--3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00NA40Caoutchouc-10030~33--4.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160~35.00NA6Caoutchouc-12534~39--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160~35.00NA12Caoutchouc-12534~39--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160~35.00NA18Caoutchouc-12534~39--2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160~35.00NA24Caoutchouc-12534~39--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160~35.00NA30Caoutchouc-12534~39--3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00NA40Caoutchouc-12534~39--4.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe / Roulette à coussinet Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 65 Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère
Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Type fixe
Type d'uréthane spécial NA Référence MR

Assistance technique