Roulettes inoxydables 940M / 935M Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulettes inoxydables 940M / 935M Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
An all-stainless steel-made cushion caster with excellent water resistance and corrosion resistance that can absorb vibration and shock on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935M-BLB100-SUS-2.0MM
935M-BLB100-SUS-2.3MM
935M-BLB100-SUS-2.8MM
935M-BLB100-SUS-3.2MM
935M-BLB100-SUS-3.8MM
935M-BLB100-SUS-4.0MM
935M-BLB125-SUS-2.0MM
935M-BLB125-SUS-2.3MM
935M-BLB125-SUS-2.8MM
935M-BLB125-SUS-3.2MM
935M-BLB125-SUS-3.8MM
935M-BLB125-SUS-4.0MM
935M-FR100-SUS-2.0MM
935M-FR100-SUS-2.3MM
935M-FR100-SUS-2.8MM
935M-FR100-SUS-3.2MM
935M-FR100-SUS-3.8MM
935M-FR100-SUS-4.0MM
935M-FR125-SUS-2.0MM
935M-FR125-SUS-2.3MM
935M-FR125-SUS-2.8MM
935M-FR125-SUS-3.2MM
935M-FR125-SUS-3.8MM
935M-FR125-SUS-4.0MM
940M-BLB100-SUS-2.0MM
940M-BLB100-SUS-2.3MM
940M-BLB100-SUS-2.8MM
940M-BLB100-SUS-3.2MM
940M-BLB100-SUS-3.8MM
940M-BLB100-SUS-4.0MM
940M-BLB125-SUS-2.0MM
940M-BLB125-SUS-2.3MM
940M-BLB125-SUS-2.8MM
940M-BLB125-SUS-3.2MM
940M-BLB125-SUS-3.8MM
940M-BLB125-SUS-4.0MM
940M-FR100-SUS-2.0MM
940M-FR100-SUS-2.3MM
940M-FR100-SUS-2.8MM
940M-FR100-SUS-3.2MM
940M-FR100-SUS-3.8MM
940M-FR100-SUS-4.0MM
940M-FR125-SUS-2.0MM
940M-FR125-SUS-2.3MM
940M-FR125-SUS-2.8MM
940M-FR125-SUS-3.2MM
940M-FR125-SUS-3.8MM
940M-FR125-SUS-4.0MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

126.83 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~172.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~172.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~172.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~173.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~173.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.83 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100137~12552~54137~12540~174.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~14046~192.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~14046~192.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~14046~192.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~14046~193.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

144.17 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~14046~193.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

140.50 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125151~14057~62151~14046~194.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~172.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~172.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~172.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~173.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~173.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

120.33 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-100137~12552~54137~12540~174.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-125151~14057~62151~14046~192.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-125151~14057~62151~14046~192.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-125151~14057~62151~14046~192.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-125151~14057~62151~14046~193.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-125151~14057~62151~14046~193.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

136.83 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-125151~14057~62151~14046~194.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54--2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54--3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

112.40 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100103~10552~54--4.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

124.21 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62--2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62--3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

127.65 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125121~12657~62--4.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 143~135~35.00NA6Caoutchouc-100103~10552~54--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 143~135~35.00NA12Caoutchouc-100103~10552~54--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 143~135~35.00NA18Caoutchouc-100103~10552~54--2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 143~135~35.00NA24Caoutchouc-100103~10552~54--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 143~135~35.00NA30Caoutchouc-100103~10552~54--3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00NA40Caoutchouc-100103~10552~54--4.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 169~160~35.00NA6Caoutchouc-125121~12657~62--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 169~160~35.00NA12Caoutchouc-125121~12657~62--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 169~160~35.00NA18Caoutchouc-125121~12657~62--2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 169~160~35.00NA24Caoutchouc-125121~12657~62--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 169~160~35.00NA30Caoutchouc-125121~12657~62--3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

121.05 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00NA40Caoutchouc-125121~12657~62--4.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante / Roulette à coussinet Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 62 Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère
Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant
Type d'uréthane spécial NA Référence M

Assistance technique