Roulettes inoxydables 940BEA / 935BEA Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulettes inoxydables 940BEA / 935BEA Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
An insertion type all-stainless steel cushion caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise while absorbing vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935BEA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935BEA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935BEA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935BEA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935BEA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935BEA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935BEA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935BEA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
935BEA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935BEA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935BEA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935BEA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935BEA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935BEA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935BEA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935BEA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940BEA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940BEA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940BEA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940BEA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940BEA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940BEA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940BEA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940BEA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940BEA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940BEA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940BEA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940BEA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940BEA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940BEA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940BEA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940BEA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

108.86 €

1 Disponible 13 jours 148~140Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100120~11030~33120~1102.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.86 €

1 Disponible 13 jours 148~140Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100120~11030~33120~1102.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.86 €

1 Disponible 13 jours 148~140Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100120~11030~33120~1102.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.86 €

1 Disponible 13 jours 148~140Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100120~11030~33120~1103.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 Disponible 13 jours 174~165Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125135~12634~39135~1262.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 Disponible 13 jours 174~165Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125135~12634~39135~1262.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 Disponible 13 jours 174~165Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125135~12634~39135~1262.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 Disponible 13 jours 174~165Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125135~12634~39135~1263.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.86 €

1 13 jours 148~140Avec butée de rotation6Caoutchouc-100120~11030~33120~1102.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.86 €

1 13 jours 148~140Avec butée de rotation12Caoutchouc-100120~11030~33120~1102.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.86 €

1 13 jours 148~140Avec butée de rotation18Caoutchouc-100120~11030~33120~1102.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.86 €

1 13 jours 148~140Avec butée de rotation24Caoutchouc-100120~11030~33120~1103.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 13 jours 174~165Avec butée de rotation6Caoutchouc-125135~12634~39135~1262.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 13 jours 174~165Avec butée de rotation12Caoutchouc-125135~12634~39135~1262.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 13 jours 174~165Avec butée de rotation18Caoutchouc-125135~12634~39135~1262.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

126.07 €

1 13 jours 174~165Avec butée de rotation24Caoutchouc-125135~12634~39135~1263.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

95.94 €

1 Disponible 13 jours 148~140NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10082~8530~33-2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

95.94 €

1 Disponible 13 jours 148~140NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10082~8530~33-2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

95.94 €

1 Disponible 13 jours 148~140NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10082~8530~33-2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

95.94 €

1 Disponible 13 jours 148~140NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10082~8530~33-3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 Disponible 13 jours 174~165NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12598~10334~39-2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 Disponible 13 jours 174~165NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12598~10334~39-2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 Disponible 13 jours 174~165NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12598~10334~39-2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 Disponible 13 jours 174~165NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12598~10334~39-3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

137.33 €

1 13 jours 148~140NA6Caoutchouc-10082~8530~33-2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

137.33 €

1 13 jours 148~140NA12Caoutchouc-10082~8530~33-2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

137.33 €

1 13 jours 148~140NA18Caoutchouc-10082~8530~33-2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

137.33 €

1 13 jours 148~140NA24Caoutchouc-10082~8530~33-3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 13 jours 174~165NA6Caoutchouc-12598~10334~39-2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 13 jours 174~165NA12Caoutchouc-12598~10334~39-2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 13 jours 174~165NA18Caoutchouc-12598~10334~39-2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.28 €

1 13 jours 174~165NA24Caoutchouc-12598~10334~39-3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Roulette à coussinet Propriétés Roulette silencieuse Plage de charge(daN) ~35.00
Matériau du raccord Acier inoxydable Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75 Largeur de voiture(mm) 27
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 20 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable
Pivotant / fixe Pivotant Type d'uréthane spécial NA Référence BEA

Assistance technique