Roulettes inoxydables 940ER / 935ER Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulettes inoxydables 940ER / 935ER Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
An all-stainless steel cushion caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise, as well as absorbs vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

[Features]
· 940ER: Fixed type, all-stainless steel caster.
· 935ER: Fixed type, all-stainless steel caster with a stopper.
· An all-stainless steel construction with excellent corrosion resistance and water resistance. Cushion caster E type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935ER-BLB100-SUS-2.0MM
935ER-BLB100-SUS-2.3MM
935ER-BLB100-SUS-2.8MM
935ER-BLB100-SUS-3.2MM
935ER-BLB125-SUS-2.0MM
935ER-BLB125-SUS-2.3MM
935ER-BLB125-SUS-2.8MM
935ER-BLB125-SUS-3.2MM
935ER-FR100-SUS-2.0MM
935ER-FR100-SUS-2.3MM
935ER-FR100-SUS-2.8MM
935ER-FR100-SUS-3.2MM
935ER-FR125-SUS-2.0MM
935ER-FR125-SUS-2.3MM
935ER-FR125-SUS-2.8MM
935ER-FR125-SUS-3.2MM
940ER-BLB100-SUS-2.0MM
940ER-BLB100-SUS-2.3MM
940ER-BLB100-SUS-2.8MM
940ER-BLB100-SUS-3.2MM
940ER-BLB125-SUS-2.0MM
940ER-BLB125-SUS-2.3MM
940ER-BLB125-SUS-2.8MM
940ER-BLB125-SUS-3.2MM
940ER-FR100-SUS-2.0MM
940ER-FR100-SUS-2.3MM
940ER-FR100-SUS-2.8MM
940ER-FR100-SUS-3.2MM
940ER-FR125-SUS-2.0MM
940ER-FR125-SUS-2.3MM
940ER-FR125-SUS-2.8MM
940ER-FR125-SUS-3.2MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

105.99 €

1 Disponible 13 jours 143~135Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 Disponible 13 jours 143~135Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 Disponible 13 jours 143~135Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 Disponible 13 jours 143~135Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135Avec butée de rotation6Caoutchouc-10030~33120~11055~252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135Avec butée de rotation12Caoutchouc-10030~33120~11055~252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135Avec butée de rotation18Caoutchouc-10030~33120~11055~252.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

105.99 €

1 13 jours 143~135Avec butée de rotation24Caoutchouc-10030~33120~11055~253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160Avec butée de rotation6Caoutchouc-12534~39135~12654~252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160Avec butée de rotation12Caoutchouc-12534~39135~12654~252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160Avec butée de rotation18Caoutchouc-12534~39135~12654~252.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.48 €

1 13 jours 169~160Avec butée de rotation24Caoutchouc-12534~39135~12654~253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 Disponible 13 jours 143~135NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 Disponible 13 jours 143~135NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 Disponible 13 jours 143~135NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.36 €

1 Disponible 13 jours 143~135NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 Disponible 13 jours 169~160NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 Disponible 13 jours 169~160NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 Disponible 13 jours 169~160NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 Disponible 13 jours 169~160NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

132.20 €

1 13 jours 143~135NA6Caoutchouc-10030~33--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

132.20 €

1 13 jours 143~135NA12Caoutchouc-10030~33--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

132.20 €

1 13 jours 143~135NA18Caoutchouc-10030~33--2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

132.20 €

1 13 jours 143~135NA24Caoutchouc-10030~33--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160NA6Caoutchouc-12534~39--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160NA12Caoutchouc-12534~39--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160NA18Caoutchouc-12534~39--2.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.71 €

1 13 jours 169~160NA24Caoutchouc-12534~39--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe / Roulette à coussinet Propriétés Roulette silencieuse Plage de charge(daN) ~35.00
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 65
Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Type fixe Type d'uréthane spécial NA
Référence ER

Assistance technique