Roulettes inoxydables 320BEA / 313BEA Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulettes inoxydables 320BEA / 313BEA Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
A screw-in all-stainless steel caster with excellent corrosion resistance and water resistance that features a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise, rust, and corrosion are unacceptable, such as clean rooms, medical related environments, and kitchens.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
313BEA-BLB100-M12X1.75
313BEA-BLB125-M12X1.75
313BEA-FR100-M12X1.75
313BEA-FR125-M12X1.75
320BEA-BLB100-M12X1.75
320BEA-BLB125-M12X1.75
320BEA-FR100-M12X1.75
320BEA-FR125-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

86.91 €

1 Disponible 13 jours 126Avec butée de rotation60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

106.54 €

1 Disponible 13 jours 152Avec butée de rotation70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259834.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

86.91 €

1 Disponible 13 jours 126Avec butée de rotation50Caoutchouc-1008332FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

106.54 €

1 Disponible 13 jours 152Avec butée de rotation60Caoutchouc-1259834.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

75.85 €

1 Disponible 13 jours 126NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

94.72 €

1 Disponible 13 jours 152NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259834.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

75.85 €

1 Disponible 13 jours 126NA50Caoutchouc-1008332FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

94.72 €

1 Disponible 13 jours 152NA60Caoutchouc-1259834.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Roulette silencieuse Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Matériau du raccord Acier inoxydable Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75 Largeur de voiture(mm) 27
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 20 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable
Pivotant / fixe Pivotant Référence BEA

Assistance technique