Roulettes inoxydables 300S/319S/300SR Diamètre de roue 200mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
300S-N200
300S-RB200
300S-UB200
300SR-N200
300SR-NRB200
300SR-RB200
300SR-UB200
319S-N200
319S-RB200
319S-UB200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

141.09 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotanteNA[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(12)1401404415655.0PivotantSNRoue 100% nylon avec manchon en résine

149.36 €

1 14 jours Plaque pour montage direct pivotanteNACaoutchouc-100(112)100(12)1401404615655.0PivotantSRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

144.04 €

1 Disponible 6 jours Plaque pour montage direct pivotanteNAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(12)1401404415655.0PivotantSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

103.82 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixeNA[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)112(119)63(56)15010544--Type fixeSRNRoue 100% nylon avec manchon en résine

114.91 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct type fixeNA[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)112(119)63(56)15010544--Type fixeSRNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

112.12 €

1 14 jours Plaque pour montage direct type fixeNACaoutchouc-112(119)63(56)15010546--Type fixeSRRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

125.35 €

1 14 jours Plaque pour montage direct type fixeNAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)112(119)63(56)15010544--Type fixeSRUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

171.59 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotanteAvec butée de rotation[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(12)1401404415655.0PivotantSNRoue 100% nylon avec manchon en résine

149.10 €

1 Disponible 6 jours Plaque pour montage direct pivotanteAvec butée de rotationCaoutchouc-100(112)100(12)1401404615655.0PivotantSRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

171.23 €

1 Disponible 6 jours Plaque pour montage direct pivotanteAvec butée de rotationUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(12)1401404415655.0PivotantSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 250 Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Charge admissible 1 pièce(daN) 220
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long Diam. de roue D(Ø) 200
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 13 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable

Assistance technique