Roulette à coussinet statique 940MR / 935MR, Diamètre de roue 100 / 125mm (Numéros de référence)

Roulette à coussinet statique 940MR / 935MR, Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A cushion caster that can absorb vibrations and shocks on uneven surfaces.
· Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935MR-BLB100-2.0MM
935MR-BLB100-2.3MM
935MR-BLB100-2.6MM
935MR-BLB100-2.9MM
935MR-BLB100-3.2MM
935MR-BLB100-3.4MM
935MR-BLB100-3.8MM
935MR-BLB125-2.0MM
935MR-BLB125-2.3MM
935MR-BLB125-2.6MM
935MR-BLB125-2.9MM
935MR-BLB125-3.2MM
935MR-BLB125-3.4MM
935MR-BLB125-3.8MM
935MR-FR100-2.0MM
935MR-FR100-2.3MM
935MR-FR100-2.6MM
935MR-FR100-2.9MM
935MR-FR100-3.2MM
935MR-FR100-3.4MM
935MR-FR100-3.8MM
935MR-FR125-2.0MM
935MR-FR125-2.3MM
935MR-FR125-2.6MM
935MR-FR125-2.9MM
935MR-FR125-3.2MM
935MR-FR125-3.4MM
935MR-FR125-3.8MM
940MR-BLB100-2.0MM
940MR-BLB100-2.3MM
940MR-BLB100-2.6MM
940MR-BLB100-2.9MM
940MR-BLB100-3.2MM
940MR-BLB100-3.4MM
940MR-BLB100-3.8MM
940MR-BLB125-2.0MM
940MR-BLB125-2.3MM
940MR-BLB125-2.6MM
940MR-BLB125-2.9MM
940MR-BLB125-3.2MM
940MR-BLB125-3.4MM
940MR-BLB125-3.8MM
940MR-FR100-2.0MM
940MR-FR100-2.3MM
940MR-FR100-2.6MM
940MR-FR100-2.9MM
940MR-FR100-3.2MM
940MR-FR100-3.4MM
940MR-FR100-3.8MM
940MR-FR125-2.0MM
940MR-FR125-2.3MM
940MR-FR125-2.6MM
940MR-FR125-2.9MM
940MR-FR125-3.2MM
940MR-FR125-3.4MM
940MR-FR125-3.8MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

81.06 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.06 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.06 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.06 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.06 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.06 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~253.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.06 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~253.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.45 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.45 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.45 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.45 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.45 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.45 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.45 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

110.64 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-10030~33120~11055~252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.64 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-10030~33120~11055~252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.64 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-10030~33120~11055~252.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.64 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-10030~33120~11055~252.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.64 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-10030~33120~11055~253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.64 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-10030~33120~11055~253.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

110.64 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00Avec butée de rotation50Caoutchouc-10030~33120~11055~253.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.95 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-12534~39135~12654~252.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.95 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-12534~39135~12654~252.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.95 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-12534~39135~12654~252.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.95 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-12534~39135~12654~252.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.95 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-12534~39135~12654~253.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.95 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-12534~39135~12654~253.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

122.95 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation50Caoutchouc-12534~39135~12654~253.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--3.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 Disponible 13 jours 143~13535.01~80.00NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.0BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.3BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.6BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.9BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.2BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.4BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00NA50UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.8BLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 13 jours 143~135~35.00NA6Caoutchouc-10030~33--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 13 jours 143~135~35.00NA12Caoutchouc-10030~33--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 13 jours 143~135~35.00NA18Caoutchouc-10030~33--2.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 13 jours 143~135~35.00NA24Caoutchouc-10030~33--2.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 13 jours 143~135~35.00NA30Caoutchouc-10030~33--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00NA40Caoutchouc-10030~33--3.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

92.56 €

1 13 jours 143~13535.01~80.00NA50Caoutchouc-10030~33--3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 13 jours 169~160~35.00NA6Caoutchouc-12534~39--2.0FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 13 jours 169~160~35.00NA12Caoutchouc-12534~39--2.3FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 13 jours 169~160~35.00NA18Caoutchouc-12534~39--2.6FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 13 jours 169~160~35.00NA24Caoutchouc-12534~39--2.9FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 13 jours 169~160~35.00NA30Caoutchouc-12534~39--3.2FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00NA40Caoutchouc-12534~39--3.4FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

104.48 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00NA50Caoutchouc-12534~39--3.8FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe / Roulette à coussinet Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40 Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 65 Largeur de voiture(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère
Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent Pivotant / fixe Type fixe
Type d'uréthane spécial NA Référence MR

Assistance technique