Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette à amortissement statique / 420BBS/413BBS/420SR/420SRP / 100 à 150 mm (Numéros de référence)

Roulettes (roulettes pivotantes) / Roulette à amortissement statique / 420BBS/413BBS/420SR/420SRP / 100 à 150 mm
  • Remise sur volume
A caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise is unacceptable, such as factories, offices, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413BBS-FR100
413BBS-FR125
413BBS-FR150
420BBS-FR125
420BBS-FR150
420SR-FR100
420SR-FR125
420SR-FR150
420SRP-FR100
420SRP-FR125
420SRP-FR150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Référence

43.03 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotante13280.01~140.00Avec butée de rotation100-68(71)68(71)9090100308935BBS

57.16 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotante16880.01~140.00Avec butée de rotation130-75(80)75(80)102021253810538BBS

60.19 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotante19080.01~140.00Avec butée de rotation140-75(80)75(80)102021503811741BBS

47.82 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotante16880.01~140.00NA130-75(80)75(80)102021253810238BBS

52.82 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct pivotante19080.01~140.00NA140-75(80)75(80)102021503811741BBS

24.96 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe13280.01~140.00NA130Trou long80(90)45(50)1107810030--SR

38.19 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe168140.01~220.00NA160Trou long100(112)56(53)1409412538--SR

45.14 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe190140.01~220.00NA170Trou long100(112)56(53)1409415038--SR

29.30 €

1 11 jours Plaque pour montage direct type fixe13280.01~140.00NA130Trou rond6868909010030--SRP

38.97 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe168140.01~220.00NA160Trou rond757510611112538--SRP

44.86 €

1 Disponible 11 jours Plaque pour montage direct type fixe190140.01~220.00NA170Trou rond757510611115038--SRP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Roulette silencieuse Matériau de la roue Caoutchouc Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Pivotant Variété de véhicules FR Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Assistance technique