Roulette pour charges légères 145B / 146B / 145K / 146K Diamètre de roue 50mm (Numéros de référence)

Roulette pour charges légères 145B / 146B / 145K / 146K Diamètre de roue 50mm
A caster in which the load placed upon the floor by the caster is reduced through use of a wide wheel. Ideal for indoor beds of households, hotels, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
145B-N50
145K-N50
146B-N50
146K-N50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Rayon de pivotement
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Diamètre de l'arbre T
(mm)
Référence

9.68 €

1 14 jours NA54429.5B

10.44 €

1 14 jours NA5438.511K

11.47 €

1 14 jours Avec butée de rotation66429.5B

12.75 €

1 14 jours Avec butée de rotation6638.511K

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 62 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible 1 pièce(daN) 70 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de voiture(mm) 57
Catégorie de charge Charge légère Excentricité E ou E1, E2(mm) 20.0 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent
Pivotant / fixe Pivotant Variété de véhicules N Configuration de la roue Roue 100% nylon

Assistance technique