Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420MK / 415MK / 420MKR Diamètre de roue 75-125mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420MK / 415MK / 420MKR Diamètre de roue 75-125mm
  • Remise sur volume
An insertion type caster with robustness and stability provided via its wide wheel. Widely used in various environments such as factories, shops, and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
415MK-KUB75
415MK-KUB100
415MK-KUB125
415MK-RB75
415MK-RB75-G
415MK-RB100
415MK-RB100-G
415MK-RB125
415MK-RB125-G
420MK-KUB75
420MK-KUB100
420MK-KUB125
420MK-RB75
420MK-RB75-G
420MK-RB100
420MK-RB100-G
420MK-RB125
420MK-RB125-G
420MKR-KUB75
420MKR-KUB100
420MKR-KUB125
420MKR-RB75
420MKR-RB75-G
420MKR-RB100
420MKR-RB100-G
420MKR-RB125
420MKR-RB125-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Couleur de la roue V
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

45.08 €

1 Disponible 11 jours 102Roulette à verrouillage total60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)7510830Noir108PivotantMKKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

49.64 €

1 Disponible 11 jours 125Roulette à verrouillage total70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10011732Noir117PivotantMKKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

58.29 €

1 Disponible 11 jours 150Roulette à verrouillage total80UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12512334.0Noir123PivotantMKKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

39.93 €

1 11 jours 102Roulette à verrouillage total60Caoutchouc-7510830Noir108PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

39.93 €

1 13 jours 102Roulette à verrouillage total60Caoutchouc-7510830Gris108PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

47.43 €

1 11 jours 125Roulette à verrouillage total70Caoutchouc-10011732Noir117PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

47.43 €

1 13 jours 125Roulette à verrouillage total70Caoutchouc-10011732Gris117PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

56.32 €

1 11 jours 150Roulette à verrouillage total80Caoutchouc-12512334.0Noir123PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

56.32 €

1 13 jours 150Roulette à verrouillage total80Caoutchouc-12512334.0Gris123PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

35.11 €

1 Disponible 11 jours 102NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)756930Noir-PivotantMKKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

39.90 €

1 Disponible 11 jours 125NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1008332Noir-PivotantMKKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

48.37 €

1 Disponible 11 jours 150NA80UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1259834.0Noir-PivotantMKKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

32.71 €

1 11 jours 102NA60Caoutchouc-756930Noir-PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

32.71 €

1 13 jours 102NA60Caoutchouc-756930Gris-PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

40.18 €

1 13 jours 125NA70Caoutchouc-1008332Noir-PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

40.18 €

1 13 jours 125NA70Caoutchouc-1008332Gris-PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

47.98 €

1 11 jours 150NA80Caoutchouc-1259834.0Noir-PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

47.98 €

1 13 jours 150NA80Caoutchouc-1259834.0Gris-PivotantMKRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

32.32 €

1 Disponible 11 jours 102NA60UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75--Noir-Type fixeMKRKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

37.19 €

1 Disponible 11 jours 125NA70UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100--Noir-Type fixeMKRKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

45.74 €

1 Disponible 11 jours 150NA80UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)125--Noir-Type fixeMKRKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

32.00 €

1 11 jours 102NA60Caoutchouc-75-30Noir-Type fixeMKRRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

32.00 €

1 13 jours 102NA60Caoutchouc-75--Gris-Type fixeMKRRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

39.09 €

1 11 jours 125NA70Caoutchouc-100-32Noir-Type fixeMKRRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

39.09 €

1 13 jours 125NA70Caoutchouc-100--Gris-Type fixeMKRRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

45.88 €

1 11 jours 150NA80Caoutchouc-125-34.0Noir-Type fixeMKRRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

45.88 €

1 13 jours 150NA80Caoutchouc-125--Gris-Type fixeMKRRBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier
Largeur de voiture(mm) 32 Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 50
Diamètre de l'arbre T(mm) 22 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant

Assistance technique