Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 920EK / 915EK Diamètre de roue 75-125mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 920EK / 915EK Diamètre de roue 75-125mm
A chrome-plated insertion caster ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Used for a variety of applications such as medical beds, medical equipment, and work bench legs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
915EK-FR75
915EK-FR100
915EK-FR125
915EK-PR75
915EK-PR100
915EK-PR125
920EK-FR75
920EK-FR100
920EK-FR125
920EK-PR75
920EK-PR100
920EK-PR125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

32.45 €

1 11 jours 110Roulette à verrouillage total60752711332113FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

38.45 €

1 11 jours 135Roulette à verrouillage total501002712539.0125FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

48.60 €

1 11 jours 163Roulette à verrouillage total501252712542.0125FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

30.75 €

1 11 jours 110Roulette à verrouillage total40752211332113PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

35.11 €

1 11 jours 135Roulette à verrouillage total601002212539.0125PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

42.84 €

1 11 jours 163Roulette à verrouillage total601252212542.0125PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

22.35 €

1 11 jours 110NA6075277132-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

27.86 €

1 11 jours 135NA50100279039.0-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

38.53 €

1 11 jours 163NA501252710642.0-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

21.38 €

1 11 jours 110NA4075227132-PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

26.31 €

1 11 jours 135NA60100229039.0-PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

33.32 €

1 11 jours 163NA601252210642.0-PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 40
Diamètre de l'arbre T(mm) 22 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant
Référence EK

Assistance technique