Roulettes, modèle à plaque plate 400S / 400SR Diamètre de roue 75mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle à plaque plate 400S / 400SR Diamètre de roue 75mm
  • Remise sur volume
A caster with good stability, excellent traveling performance, and smooth swiveling thanks to its wide wheel. Features a large mounting base and is widely used for transporting large machines and heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
400S-FHU75
400S-RB75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Variété de véhicules Configuration de la roue

23.58 €

1 Disponible 6 jours UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)FHURoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

26.22 €

1 Disponible 6 jours Caoutchouc-RBRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 100 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée NA Charge admissible 1 pièce(daN) 60 Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 63 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 63
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 82 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 82 Diam. de roue D(Ø) 75
Largeur de voiture(mm) 32 Rayon de pivotement(mm) 68 Catégorie de charge Charge légère
Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Excentricité E ou E1, E2(mm) 29.0 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent
Pivotant / fixe Pivotant Référence S

Assistance technique