Valve d'arrêt à pointeau 1MPa laiton (Numéros de référence)

Valve d'arrêt à pointeau 1MPa laiton
Being a pneumatic ball valve, it can be used optimally as an ON-OFF valve. · Lightweight and compact, saves piping space.

[Features]
· Satisfies the three requirements of high performance, short delivery time, and low price.
· This is the concept behind the new value series.
· Body is compact because it is a bonnet-less type and formed by forging.
· Needle valve allows for flow rate adjustment.
• Designed with an emphasis on operability, it adopts a structure with low handle torque and good sealing properties.
• Available in straight type and angle type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS-11A-R
DS-11B-R
DS-11C-R
DS-11D-R
DS-31B-R
DS-31C-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)
Dia. d'orifice
(φ mm)
Valeur CV max.

12.08 €

1 6 jours [Droit] Droit1/8B1/8B3248355.00.38

12.08 €

1 7 jours [Droit] Droit1/4B1/4B3248355.00.46

14.30 €

1 6 jours [Droit] Droit3/8B3/8B4049.0355.00.65

29.80 €

1 6 jours [Droit] Droit1/2B1/2B5666.0507.51

12.59 €

1 8 jours Type à angle1/4B1/4B16.043.5355.00.88

14.91 €

1 8 jours Type à angle3/8B3/8B2044.5355.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Air / Huile / Gaz Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.0 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Spécifications du corps principal Standard

Assistance technique