Valve de microréglage 1,96 MPa filetée en laiton (Numéros de référence)

Valve de microréglage 1,96 MPa filetée en laiton
Small and lightweight, enabling easy piping in narrow spaces. Can be mounted to meter piping or a control panel as an instrumentation valve.

[Features]
· Compact and lightweight.
· Capable of high precision flow rate adjustments.
· Made to be compact to help facilitate plumbing work in tight spaces.
· Furthermore, can be mounted to meter piping or a control panel as an instrumentation valve.
· We can provide low-cost high-quality products thanks to a mass-production process which is High-Pressure Gas Minister-certified.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DUE-12GB-R
DUE-12LA-R
DUE-12LB-R
DUE-12PB-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Hauteur h
(mm)
Diamètre d'ouverture de panneau
(φ)
Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion
(mm)
Épaisseur du panneau T (min.)
(mm)
Épaisseur du panneau T (max.)
(mm)
Spécifications du corps principal

147.87 €

1 13 jours 1/4B1/4B61----Pour réglage fin

111.52 €

1 12 jours 1/8B1/8B59----Pour réglage fin, avec écrou à pale

111.47 €

1 39 jours 1/4B1/4B59----Pour réglage fin, avec écrou à pale

195.27 €

1 61 jours 1/4B1/4B51.022.512.01.52.0Pour réglage fin, avec écrou de panneau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type globe Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.96
Longueur L(mm) 38 Diam. de la poignée D(Ø) 35 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Dia. d'orifice(φ mm) 2.5 Valeur CV max. 0.16

Assistance technique