Verrou puissant à 2 bagues de compression en laiton (raccord union emboîtable) (Numéros de référence)

Verrou puissant à 2 bagues de compression en laiton (raccord union emboîtable)
The flareless type can be connected only by inserting a tube and tightening the nut with no need for special flare tools or fire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PDWJP-3-R

Référence pièce
PDWJP-3-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.09 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Bouchon Matériau (composants liés) Laiton
Traitement de surface (composants associés) NA Liquides applicables (pièces associées) Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produits chimiques / Huile Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 4.90
Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre Nominal (pièces liées)(mm) 3 D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm) 3
Température maximale de fonctionnement(°C) 125

Vous vous trouvez sur la page de Verrou puissant à 2 bagues de compression en laiton (raccord union emboîtable), le numéro d'article est le suivant: PDWJP-3-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDWJP-3-R.

Assistance technique