Anneau de compression double en laiton, modèle à verrouillage puissant (demi-raccord union coudé à filetage R) (Numéros de référence)

Anneau de compression double en laiton, modèle à verrouillage puissant (demi-raccord union coudé à filetage R)
  • Remise sur volume
Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PDWL-3B-R
PDWL-10B-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

15.56 €

1 Disponible 7 jours 1033

17.40 €

1 8 jours 101010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 4.9
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Température maximale de fonctionnement(°C) 125

Assistance technique