Rondelle Nord-Lock - 254SMO (Numéros de référence)

Rondelle Nord-Lock - 254SMO
  • En promotion
  • Remise sur volume
Offers superior corrosion resistance and resistance to pitting corrosion when compared to normal stainless steel.

[Features]
· 254 SMO®, made with high-quality austenitic stainless steel (EN 1.4547), has superior mechanical strength and rust resistance compared to most other austenitic stainless steels.
· This material contains high amount of chrome, nickel, molybdenum, and nitrogen, delivering resistance to hole corrosion and gap corrosion.
· Nord-Lock 254 SMO® washers are designed for environments containing high levels of chloride and aqueous salt solution that EN 1.4404 stainless steel washers cannot handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL3SS-254
NL4SS-254
NL5SS-254
NL8SS-254
NL10SS-254
NL11SS-254
NL12SS-254
NL14SS-254
NL16SS-254
NL18SS-254
NL20SS-254
NL22SS-254
NL24SS-254
NL27SS-254
NL30SS-254
NL33SS-254
NL36SS-254
NL39SS-254
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)

5.32 €

1 Disponible 8 jours 103.432.2

5.32 €

1 Disponible 8 jours 104.442.2

5.32 €

1 Disponible 8 jours 105.452.2

5.68 €

1 Disponible 8 jours 108.782

6.63 €

1 8 jours 1010.7102

11.52 €

1 Disponible 8 jours 1011.4112.2

11.52 €

1 6 jours 1013122

16.50 €

1 8 jours 1015.2143

12.37 €

6.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017163

24.79 €

1 Disponible 8 jours 1019.5183.2

24.79 €

1 Disponible 8 jours 1021.4203

36.65 €

1 8 jours 1023.4223.2

39.95 €

1 8 jours 1025.3243.2

76.66 €

1 Disponible 8 jours 1028.4275.8

76.74 €

1 8 jours 1031.4305.8

99.19 €

1 Disponible 8 jours 1034.4335.8

112.95 €

1 Disponible 8 jours 1037.4365.8

93.69 €

1 Disponible 8 jours 1040.4395.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle Nord-Lock Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier inoxydable 254SMO
Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique