Raccord coudé d'embranchement à 90° série E à action simple【10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord coudé d'embranchement à 90° série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° branch union elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EULY6

Référence pièce
EULY6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé de piquage à 90° D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Raccord coudé d'embranchement à 90° série E à action simple, le numéro d'article est le suivant: EULY6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EULY6.

Assistance technique