Coude à pression pour panneau, à 90° série A à action simple (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Coude à pression pour panneau, à 90° série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° panel touch elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

APL6

Référence pièce
APL6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.99 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Raccord union, diam. identique Coude à pression pour panneau à 90° D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6
Couleur d'aspect Blanc Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Coude à pression pour panneau, à 90° série A à action simple, le numéro d'article est le suivant: APL6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APL6.

Assistance technique