Raccord en T de service série A à action simple (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord en T de service série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this service tee. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AST6-R3/8

Référence pièce
AST6-R3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.72 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, raccordement Raccord en T de service D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6
Taille de la vis T 3/8 Types de vis de raccord R Couleur d'aspect Blanc
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T de service série A à action simple, le numéro d'article est le suivant: AST6-R3/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AST6-R3/8.

Assistance technique