Roulettes doubles sur support pour charges très lourdes (modèles UHBW-k et MCW-k) (Numéros de référence)

Roulettes doubles sur support pour charges très lourdes (modèles UHBW-k et MCW-k)
Ideal for transport-use or as wheels attached to hand trucks used transport heavy objects, carts used for boat launches, or trailers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCW-K-150X75
MCW-K-200X75
MCW-K-250X75
MCW-K-300X75
UHBW-K-150X75
UHBW-K-200X75
UHBW-K-250X75
UHBW-K-300X75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)

704.19 €

1 10 jours 2201962Nylon MCRésistance à l'huile185225234150

974.65 €

1 10 jours 2702550.6Nylon MCRésistance à l'huile185225234200

1,209.00 €

1 15 jours 3203139.2Nylon MCRésistance à l'huile215255244250

1,470.92 €

1 10 jours 3753924Nylon MCRésistance à l'huile215255244300

653.59 €

1 10 jours 2201471.5[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile185225234150

775.46 €

1 10 jours 2702060.1[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile185225234200

1,054.00 €

1 10 jours 3202354.4[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile215255244250

1,275.57 €

1 10 jours 3752648.7[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile215255244300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Doubles roues Plage de charge(daN) 750.01– Butée NA
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 150 Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) 75
Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique