Roulettes en nylon MC sur support pour charges très lourdes (modèle HDMCK) (Numéros de référence)

Roulettes en nylon MC sur support pour charges très lourdes (modèle HDMCK)
The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible. A versatile type that can be used in almost any environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDMCK150
HDMCK200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)

370.67 €

1 10 jours 2251765.8150

468.00 €

1 10 jours 2752452.5200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 750.01–
Butée NA Matériau de la roue Nylon MC Caractéristiques des roues Résistance à l'huile
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 133(148) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 100(111)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm) 175 Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm) 140 Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) 65
Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique