Raccord NPT SP / bouchon fileté conique (Numéros de référence)

Raccord NPT SP / bouchon fileté conique
  • En promotion
  • Remise sur volume
Fast delivery available for NPT screw fittings compliant with the NPT (National Taper Pipe Thread) standards.
Comparable JIS-compliant PT screws are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPT-SP-8A
NPT-SP-8A-SUS
NPT-SP-10A
NPT-SP-10A-SUS
NPT-SP-15A
NPT-SP-15A-SUS
NPT-SP-20A
NPT-SP-20A-SUS
NPT-SP-25A
NPT-SP-25A-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1

2.99 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier au carbone1/4B (8A)

16.53 €

7.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1/4B (8A)

2.99 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier au carbone3/8B (10A)

13.71 €

1 6 jours -3/8B (10A)

2.99 €

1 Disponible 7 jours [Acier] Acier au carbone1/2B (15A)

27.23 €

1 7 jours -1/2B (15A)

15.89 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3/4B (20A)

36.24 €

1 7 jours -3/4B (20A)

21.15 €

1 7 jours [Acier] Acier au carbone1B (25A)

49.11 €

1 7 jours -1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Type à filetage de connexion M1 NPT (filetage mâle) Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Épaisseur du corps principal Sch.80

Assistance technique