Crémaillères trempée SRF-H (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Crémaillères trempée SRF-H
  • Remise sur volume
SRF series rack with induction hardening as standard, for high strength and reliable, long service life, and low cost. J-series available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRF1.5-1000H
SRF2-1000H
SRF2.5-1000H
SRF3-1000H
SRF4-1000H
SRF5-1000H
SRF6-1000H
SRFD1.5-1000HJ
SRFD2-1000HJ
SRFD2.5-1000HJ
SRFD3-1000HJ
SRFD4-1000HJ
SRFD5-1000HJ
SRFD6-1000HJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

197.67 €

1 7 jours 101.5999.032121520--

225.17 €

1 7 jours 1021005.311602025--

259.89 €

1 7 jours 102.51005.311282530--

311.31 €

1 7 jours 103999.031063035--

427.04 €

1 7 jours 1041005.31804045--

655.27 €

1 7 jours 1051005.31645050--

932.79 €

1 7 jours 106999.03536060--

234.57 €

1 Disponible 10 jours 101.5999.0321215206M5

266.43 €

1 Disponible 10 jours 1021005.3116020256M6

289.62 €

1 Disponible 10 jours 102.51005.3112825306M8

358.75 €

1 Disponible 10 jours 103999.0310630356M10

473.48 €

1 Disponible 10 jours 1041005.318040456M12

702.72 €

1 Disponible 10 jours 1051005.316450505M14

988.51 €

1 Disponible 10 jours 106999.035360605M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique Haute fréquence Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Longueur (nominale) 1000 Type aux deux extrémités usinées Disponible Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 5
Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique