Engrenage conique en spirale à dents rectifiées MBSG (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenage conique en spirale à dents rectifiées MBSG
SCM415 made, induction hardened tooth part, precision JISB1704 grade 1 ground spiral bevel gear. Since parts other than the teeth are subjected to a carburizing treatment, additional machining can be carried out. High-precision, high-strength, high-speed rotation ground spiral bevel gear. Attention to thrust direction should be given when using.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBSG2-2040L
MBSG2-4020R
MBSG2.5-2040L
MBSG2.5-4020R
MBSG3-2040L
MBSG3-4020R
MBSG4-2040L
MBSG4-4020R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Sens de torsion

104.39 €

1 7 jours 102201412L

183.27 €

1 8 jours 102401415R

128.80 €

1 7 jours 102.5201712L

254.37 €

1 7 jours 102.5401716R

158.01 €

1 7 jours 103202016L

308.76 €

1 11 jours 103402020R

309.60 €

1 7 jours 104202720L

679.15 €

1 16 jours 104402725R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage conique en spirale Rapport de vitesse 2 Matériau Acier
Traitement thermique Carburé et trempé Dent rectifiée Disponible Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface NA Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 1 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7
Angle de spirale(deg) 35 Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv.

Assistance technique