CP Engrenages droits avec denture rectifiée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

CP Engrenages droits avec denture rectifiée
  • Remise sur volume
Surface induction hardened S45C made, precision JISN7 grade CP ground spur gear. Grinding carried out to hole standards, for reasonably priced CP ground spur gear. Use as a counter gear for the CP rack when setting one pinion rotation movement amount to an integer length such as 100, 150 etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSCPG5-20
SSCPG5-20J8
SSCPG5-20J10
SSCPG5-20J12
SSCPG5-25
SSCPG5-25J10
SSCPG5-25J12
SSCPG5-25J14
SSCPG5-25J15
SSCPG5-25J16
SSCPG5-25J17
SSCPG5-30
SSCPG5-30J10
SSCPG5-30J12
SSCPG5-30J14
SSCPG5-30J15
SSCPG5-30J16
SSCPG5-30J17
SSCPG5-30J18
SSCPG5-30J19
SSCPG5-30J20
SSCPG5-30J22
SSCPG5-40
SSCPG5-40J12
SSCPG5-40J14
SSCPG5-40J15
SSCPG5-40J16
SSCPG5-40J17
SSCPG5-40J18
SSCPG5-40J19
SSCPG5-40J20
SSCPG5-40J22
SSCPG5-40J25
SSCPG5-40J28
SSCPG5-40J30
SSCPG10-20
SSCPG10-20J15
SSCPG10-20J16
SSCPG10-20J17
SSCPG10-20J18
SSCPG10-20J19
SSCPG10-20J20
SSCPG10-20J22
SSCPG10-20J25
SSCPG10-20J28
SSCPG10-20J30
SSCPG10-25
SSCPG10-25J20
SSCPG10-25J22
SSCPG10-25J25
SSCPG10-25J28
SSCPG10-25J30
SSCPG10-25J32
SSCPG10-25J35
SSCPG10-30
SSCPG10-30J20
SSCPG10-30J22
SSCPG10-30J25
SSCPG10-30J28
SSCPG10-30J30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)
(mm)
Spécifications des trous d'arbre

60.05 €

1 Disponible 7 jours 1020Trou rond8152515NAProduit avec avant-trous

70.54 €

1 Disponible 10 jours 1020Trou rond+taraud815--NAProduit fini

107.16 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud1015--4×1.8Produit fini

107.10 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud1215--4×1.8Produit fini

72.19 €

1 Disponible 7 jours 1025Trou rond10153215NAProduit avec avant-trous

106.60 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud1015--4×1.8Produit fini

119.33 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud1215--4×1.8Produit fini

119.23 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud1415--5×2.3Produit fini

119.19 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud1515--5×2.3Produit fini

119.14 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud1615--5×2.3Produit fini

119.09 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud1715--5×2.3Produit fini

79.15 €

1 Jour même

Stock

1030Trou rond10153815NAProduit avec avant-trous

118.04 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1015--4×1.8Produit fini

130.75 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1215--4×1.8Produit fini

130.67 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1415--5×2.3Produit fini

130.63 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1515--5×2.3Produit fini

130.58 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1615--5×2.3Produit fini

130.53 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1715--5×2.3Produit fini

130.47 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1815--6×2.8Produit fini

130.41 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud1915--6×2.8Produit fini

130.36 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud2015--6×2.8Produit fini

130.24 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud2215--6×2.8Produit fini

98.44 €

1 7 jours 1040Trou rond12155015NAProduit avec avant-trous

132.80 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud1215--4×1.8Produit fini

101.65 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud1415--5×2.3Produit fini

101.62 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud1515--5×2.3Produit fini

101.59 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud1615--5×2.3Produit fini

101.55 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud1715--5×2.3Produit fini

101.52 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud1815--6×2.8Produit fini

101.48 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud1915--6×2.8Produit fini

101.44 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud2015--6×2.8Produit fini

101.36 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud2215--6×2.8Produit fini

101.20 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud2515--8×3.3Produit fini

101.03 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud2815--8×3.3Produit fini

100.92 €

1 Disponible 10 jours 1040Logement de clavette + taraud3015--8×3.3Produit fini

112.96 €

1 Disponible 7 jours 1020Trou rond15305020NAProduit avec avant-trous

105.21 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud1530--5×2.3Produit fini

119.30 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud1630--5×2.3Produit fini

119.24 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud1730--5×2.3Produit fini

119.18 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud1830--6×2.8Produit fini

119.11 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud1930--6×2.8Produit fini

119.04 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud2030--6×2.8Produit fini

118.91 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud2230--6×2.8Produit fini

118.63 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud2530--8×3.3Produit fini

118.37 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud2830--8×3.3Produit fini

118.17 €

1 Disponible 10 jours 1020Logement de clavette + taraud3030--8×3.3Produit fini

141.22 €

1 7 jours 1025Trou rond20306020NAProduit avec avant-trous

124.94 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud2030--6×2.8Produit fini

138.94 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud2230--6×2.8Produit fini

138.68 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud2530--8×3.3Produit fini

138.41 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud2830--8×3.3Produit fini

138.21 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud3030--8×3.3Produit fini

137.98 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud3230--10×3.3Produit fini

137.64 €

1 Disponible 10 jours 1025Logement de clavette + taraud3530--10×3.3Produit fini

129.09 €

1 Disponible 7 jours 1030Trou rond20307520NAProduit avec avant-trous

155.33 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud2030--6×2.8Produit fini

169.33 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud2230--6×2.8Produit fini

169.07 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud2530--8×3.3Produit fini

168.80 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud2830--8×3.3Produit fini

168.60 €

1 Disponible 10 jours 1030Logement de clavette + taraud3030--8×3.3Produit fini

Loading...

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique Pointe de dent trempée par induction
Traitement de surface Oxydé noir, sauf la partie des dents Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible
roulement NA Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Manchon métallique NA
Niveau de précision(Ancien JIS) N7 Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique