Roulette pivotante surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes sans butée K-1508 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes sans butée K-1508
The swivel part and the axle have a undergone surface-hardening quenching process. Made of MC nylon that has excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-1508-50
K-1508-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

111.61 €

1 12 jours 1078220.01~320.0029455(65)55(65)82825032.531676

112.63 €

1 12 jours 1096.5320.01~485.0039263(78)63(78)100100653631677

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Nylon MC Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique