Charnières de porte à battant / bonlon fileté / aluminium / B-853 / TAKIGen (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières de porte à battant / bonlon fileté / aluminium / B-853 / TAKIGen
[Features]
· Clean design with mounting screws that are not exposed on the surface.
· Easy to install because it has an insert bolt.
· Does not damage the body

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-853-1

Référence pièce
B-853-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.25 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 108 Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 100 Diamètre de l'arbre φD(mm) 8
Trou de montage NA Code produit 11315

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / bonlon fileté / aluminium / B-853 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-853-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-853-1.

Assistance technique