Charnières d'angle amovible / zinc / chromé / B-141-1 / TAKIGen (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières d'angle amovible / zinc / chromé / B-141-1 / TAKIGen
[Features]
· Hidden mounting screws provide excellent security.
· Sliding part has excellent wear resistance (press fit copper pipe into shaft part, with washer).
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-141-1

Référence pièce
B-141-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.62 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type amovible simple Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 90
Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 19.5
Inversé Type combinaison gauche/droite Épaisseur de la plaque t(mm) 3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 7
Trou de montage Trou traversant Code produit 13006

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle amovible / zinc / chromé / B-141-1 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-141-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-141-1.

Assistance technique