Raccord pour flexible, série EB-12 (Numéros de référence)

Raccord pour flexible, série EB-12
Equipped with a control ring to reinforce against internal pressure and provide uniform expansion and contraction of the bellows. Simple structure consisting of a flange, short pipe, and bellows allows easy maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EB-12-25A

Référence pièce
EB-12-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

879.19 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Forme des soufflets Fluides utilisables Vapeur / Eau / Huile / Air Types de pièces de connexion Bride
Matériau pièces à contact à liquide Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Matériau de pièces de connexion Acier au carbone Filetage nominal, nom B (nom A) 1B (25A)
Pression de service minimum(MPa) 2.0 Bride de connexion Bride RF JIS, type 20K

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour flexible, série EB-12, le numéro d'article est le suivant: EB-12-25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EB-12-25A.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique