Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Spécifications de la roue (g) | Largeur de pneu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.40 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 290 | 80.01~140.00 | 100 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 220 | 60 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 60 | ||
114.46 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 292 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 225 | 65 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 65 | ||
116.32 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 289 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 218 | 62 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 62 | ||
176.60 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 248 | 73 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 73 | ||
120.99 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 253 | 82 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 82 | ||
127.51 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 305 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 250 | 76 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 76 | ||
116.99 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 210 | 50 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 50 | ||
116.99 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 210 | 50 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 50 | ||
137.32 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 290 | 80.01~140.00 | 100 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 220 | 60 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 60 | ||
125.40 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 292 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 225 | 65 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 65 | ||
131.96 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 289 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 218 | 62 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 62 | ||
187.54 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 248 | 73 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 73 | ||
131.94 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 253 | 82 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 82 | ||
143.15 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 305 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 250 | 76 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 76 | ||
285.74 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 367 | 140.01~220.00 | 200 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 286 | 90 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 90 | ||
163.27 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 371 | 140.01~220.00 | 160 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 295 | 90 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 90 | ||
139.63 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 367 | 140.01~220.00 | 160 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 286 | 90 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 90 | ||
139.24 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 285 | 80.01~140.00 | 100 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 210 | 65 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 65 | ||
124.83 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 289 | 80.01~140.00 | 85 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 140 | 80 | 200 | 140 | 20 | 218 | 67 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 67 | ||
78.00 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 127 | 87 | 12 | 175 | 51 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 51 | ||
78.00 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 127 | 87 | 12 | 175 | 51 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 51 | ||
79.18 € | 1 | 6 jours | Type à plaque fixe | 213 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 127 | 87 | 12 | 181 | 51 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu auto-obturant type PU (mousse d'uréthane) | 51 | ||
113.48 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 237 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 175 | 40 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 40 | ||
113.48 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 237 | 35.01~80.00 | 80 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 175 | 40 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 40 | ||
35.64 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 63 | 151 | 102 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | ||
59.27 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 140 | 80 | 200 | 140 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | ||
43.60 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 63 | 158 | 120 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | ||
59.27 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 140 | 80 | 200 | 140 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | ||
43.60 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 63 | 158 | 120 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | ||
84.08 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 160 | 90 | 220 | 150 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | ||
59.27 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 140 | 80 | 200 | 140 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | ||
17.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 100 | 56 | 127 | 87 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - | |
35.64 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | - | - | - | - | 112 | 63 | 151 | 102 | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | - |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Spécifications de la roue(g)
Largeur de pneu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles