Roues en plastique, SÉRIE 2160 (modèle avec billes sur rangée simple) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2165

Référence pièce
2165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.12 €

1 Disponible 13 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Polypropylène Matériau de la garniture Sans garniture D.E. D(Ø) 48
Largeur l(mm) 17 Traitement de surface Sans traitement de surface Type à arbre Sans arbre (à trous ronds)
roulement Simple Matériau du roulement Acier inoxydable (matériau de bille) Charge (référence)(N) 69
D.I. d(φ) 8.2 Plage de températures de service Min–Max(°C) -10 – 50

Vous vous trouvez sur la page de Roues en plastique, SÉRIE 2160 (modèle avec billes sur rangée simple), le numéro d'article est le suivant: 2165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2165.

Assistance technique