Convoyeurs à rouleaux pour rouleaux simples de charge moyenne FMC57R sans arbres (Numéros de référence)

Convoyeurs à rouleaux pour rouleaux simples de charge moyenne FMC57R sans arbres
  • Remise sur volume
*Sold as a roller unit.

[Features]
· Highly versatile standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RO-FMC57R-S0-200
RO-FMC57R-S0-550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur W
(mm)

20.90 €

1 Disponible 6 jours 10200

27.93 €

1 Disponible 13 jours 10550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Type à arbre Sans arbre (à trous ronds)
Roulement Double Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57
Propriétés Standard Garniture NA Traitement de surface Placage chromé brillant
Matériau du roulement Acier Masse de charge admissible(N) 1568 Épaisseur t(mm) 1.4

Assistance technique