Roulette extra forte série H pour roulettes en uréthane de charge ultralourde (Numéros de référence)

Roulette extra forte série H pour roulettes en uréthane de charge ultralourde
The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock. A grease inlet is provided on the swivel hardware, receiver, and axle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H14FU-150
H14FU-200
H14FU-250
H34FU-150
H34FU-200
H34FU-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)

147.67 €

1 6 jours Type à plaque universel190588.615257

190.25 €

1 6 jours Type à plaque universel257637.720357

226.40 €

1 6 jours Type à plaque universel292686.725457

112.58 €

1 6 jours Type à plaque fixe190588.6152-

157.51 €

1 6 jours Type à plaque fixe257637.7203-

190.48 €

1 6 jours Type à plaque fixe292686.7254-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 485.01~750.00 Butée NA Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance au froid Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 125(133)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 62(85) Siège de montage A(mm) 160 Siège de montage B(mm) 114
Largeur de roue l(mm) 64 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique